Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
| A - Housing width | 75 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 3 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 128,6 mm |
| d - Shaft diameter | 101,6 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 146 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 260 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 50 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 171,6 kN |
| C0 - Static load rating | 140 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 21,75 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 65,2 N-m |