• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXC320-64T20 - SNR

EXC320-64T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • C320
  • EX320-64G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width75 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B1 - Overall width Inner Ring128,6 mm
d - Shaft diameter101,6 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve146 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter260 mm
S - Distance front side/bearing centre50 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating171,6 kN
C0 - Static load rating140 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso21,75 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão65,2 N-m