Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 28 mm |
A2 | 35 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 44,3 mm |
d - Shaft diameter | 22,225 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 37,4 mm |
E - Mounting hole thread depth | 22 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
G1 - Thread size | M20 |
H - Housing length, width or diameter | 70 mm |
L - Housing length | 99 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 64 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 38 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17,4 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 14 kN |
C0 - Static load rating | 7,88 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,75 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |