Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 32 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 51,1 mm |
d - Shaft diameter | 35 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 51,1 mm |
E - Mounting hole thread depth | 24 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
G1 - Thread size | M24 |
H - Housing length, width or diameter | 90 mm |
L - Housing length | 122 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 76 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 40 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 18,8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
C0 - Static load rating | 15,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,3 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |