• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXEHE209T20 - SNR

EXEHE209T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width40 mm
A240 mm
B1 - Overall width Inner Ring56,3 mm
d - Shaft diameter45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
E - Mounting hole thread depth24 mm
G - Grease fittingR1/8"
G1 - Thread sizeM24
H - Housing length, width or diameter110 mm
L - Housing length145 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline90 mm
L3 - Length of guidance slot/face45 mm
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,07 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m