Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 32 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 15 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 50,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 36,5 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 50 mm |
d - Shaft diameter | 28,575 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 50 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 18 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 95 mm |
L - Housing width / diameter | 125 mm |
N - Mounting hole dimension | 16 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 27 kN |
C0 - Static load rating | 15,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,73 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |