EXF307-20T04 - SNR

EXF307-20T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface53,3 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve55 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing width / diameter135 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre18,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,12 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m