Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX311-35G2T20
- F311
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 52 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 20 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 75,2 mm |
B - Width of Inner Ring | 55,6 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 73 mm |
d - Shaft diameter | 55,563 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 83 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 140 mm |
L - Housing width / diameter | 185 mm |
N - Mounting hole dimension | 23 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 27,8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 71,5 kN |
C0 - Static load rating | 44,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,49 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |