Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX312G2
- F312
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 56 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 22 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 81,45 mm |
B - Width of Inner Ring | 61,9 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 79,4 mm |
d - Shaft diameter | 60 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 89 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 33 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 150 mm |
L - Housing width / diameter | 193 mm |
N - Mounting hole dimension | 23 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 30,95 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 81,6 kN |
C0 - Static load rating | 51,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 6,62 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |