• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXF318 - SNR

EXF318

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height76 mm
A1 - Housing foot height / flange height30 mm
A2 - Total height from mounting surface116,3 mm
B - Width of Inner Ring87,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring115,9 mm
d - Shaft diameter90 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve133 mm
e - Distance mounting surface to bearing center44 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance216 mm
L - Housing width / diameter280 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
S - Distance front side/bearing centre43,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating143 kN
C0 - Static load rating108 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso19,16 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão120 N-m