Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height | 25,5 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 12 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 41,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 34 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 43,5 mm |
d - Shaft diameter | 17 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 15 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 102 mm |
J - Mounting holes distance | 78 mm |
J1 - Center distance of slotted hole | 40 mm |
L - Housing width / diameter | 60 mm |
L1 - Housing width at slotted hole | 54 mm |
N - Mounting hole dimension | 10 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17 mm |
Z - Width over covers | 46,2 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,65 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,589 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |