• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFA210-31T04 - SNR

EXFA210-31T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface60,1 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring62,7 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter190 mm
J - Mounting holes distance157 mm
J1 - Center distance of slotted hole76 mm
L - Housing width / diameter115 mm
L1 - Housing width at slotted hole94 mm
N - Mounting hole dimension15 mm
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,44 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m