Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,sistema de vedação L4
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX210G2L4
- FA210
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 40 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 60,1 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 62,7 mm |
d - Shaft diameter | 50 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 67,2 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 22 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 190 mm |
J - Mounting holes distance | 157 mm |
J1 - Center distance of slotted hole | 76 mm |
L - Housing width / diameter | 115 mm |
L1 - Housing width at slotted hole | 94 mm |
N - Mounting hole dimension | 15 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 24,6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,41 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |