Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCOE210-50
- EX210G2T04
- FA210N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 40 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 60,1 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 62,7 mm |
d - Shaft diameter | 50 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 67,2 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 100 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 22 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 190 mm |
J - Mounting holes distance | 157 mm |
J1 - Center distance of slotted hole | 76 mm |
L - Housing width / diameter | 115 mm |
L1 - Housing width at slotted hole | 94 mm |
N - Mounting hole dimension | 15 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 24,6 mm |
Z - Width over covers | 67,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,532 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |