• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFA212T20 - SNR

EXFA212T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height48 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface75,8 mm
B - Width of Inner Ring61,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring77,7 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
e - Distance mounting surface to bearing center29 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter250 mm
J - Mounting holes distance202 mm
J1 - Center distance of slotted hole92 mm
L - Housing width / diameter140 mm
L1 - Housing width at slotted hole118 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre30,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,57 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m