• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFC210NT20 - SNR

EXFC210NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface48,1 mm
A4 - Housing height from mounting surface28 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring62,7 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia110 mm
J - Mounting holes distance138 mm
L - Housing width / diameter165 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m