• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFC212L3COE - SNR

EXFC212L3COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height48 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface63,8 mm
A4 - Housing height from mounting surface36 mm
B - Width of Inner Ring61,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring77,7 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia135 mm
J - Mounting holes distance160 mm
L - Housing width / diameter195 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre30,9 mm
Z - Width over covers83,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,385 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m