Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX213G2T04
- FCE213
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 33 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 51,6 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 6 mm |
B - Width of Inner Ring | 68,2 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 85,7 mm |
d - Shaft diameter | 65 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 86 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H3 - Centering dia | 150 mm |
J - Mounting holes distance | 177 mm |
L - Housing width / diameter | 215 mm |
N - Mounting hole dimension | 18 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 34,1 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 57,2 kN |
C0 - Static load rating | 40 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,66 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |