Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX215-47G2
- FCE215
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 33 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 54,8 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 6 mm |
B - Width of Inner Ring | 74,6 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 92,1 mm |
d - Shaft diameter | 74,613 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 102 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H3 - Centering dia | 160 mm |
J - Mounting holes distance | 184 mm |
L - Housing width / diameter | 220 mm |
N - Mounting hole dimension | 18 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 37,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 66 kN |
C0 - Static load rating | 49,5 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 6,04 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |