• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFCE215T04 - SNR

EXFCE215T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height33 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface54,8 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension6 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
d - Shaft diameter75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia160 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter220 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,08 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m