Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX211G2L3
 - FE211N
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing height | 48,5 mm | 
| A1 - Housing foot height / flange height | 15 mm | 
| A2 - Total height from mounting surface | 74,6 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 55,4 mm | 
| B1 - Overall width Inner Ring | 71,3 mm | 
| d - Shaft diameter | 55 mm | 
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 74,5 mm | 
| e - Distance mounting surface to bearing center | 31 mm | 
| G - Grease fitting | R1/8" | 
| J - Mounting holes distance | 130 mm | 
| L - Housing width / diameter | 162 mm | 
| N - Mounting hole dimension | 18 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 27,7 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 43,55 kN | 
| C0 - Static load rating | 29,2 kN | 
| Operating temperature min. | -20 °C | 
| Operating temperature max. | 100 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,9 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |