EXFL207-21 - SNR

EXFL207-21

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height34 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface51,3 mm
B - Width of Inner Ring37,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring51,1 mm
d - Shaft diameter33,338 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter161 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter90 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre18,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,34 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m