Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFL312T04 - SNR

EXFL312T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height56 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface81,4 mm
B - Width of Inner Ring61,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring79,4 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve89 mm
e - Distance mounting surface to bearing center33 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter270 mm
J - Mounting holes distance212 mm
L - Housing width / diameter160 mm
N - Mounting hole dimension31 mm
S - Distance front side/bearing centre31 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,6 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,03 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m