• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFL316L3 - SNR

EXFL316L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height68 mm
A1 - Housing foot height / flange height32 mm
A2 - Total height from mounting surface103,9 mm
B - Width of Inner Ring81 mm
B1 - Overall width Inner Ring106,4 mm
d - Shaft diameter80 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve119 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter355 mm
J - Mounting holes distance285 mm
L - Housing width / diameter210 mm
N - Mounting hole dimension38 mm
S - Distance front side/bearing centre40,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating122,85 kN
C0 - Static load rating86,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,53 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m