Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX203G2T04
- SCCE204
- FLE204N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 30,3 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 10 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 45,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 34 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 43,5 mm |
d - Shaft diameter | 17 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 19 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 112 mm |
J - Mounting holes distance | 90 mm |
L - Housing width / diameter | 61 mm |
N - Mounting hole dimension | 11,5 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17 mm |
Z - Width over covers | 50,8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,65 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,589 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |