EXFLE206-19T04 - SNR

EXFLE206-19T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height32,1 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface50,1 mm
B - Width of Inner Ring36,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring48,3 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter142 mm
J - Mounting holes distance116,5 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre18,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m