Flangeado

EXFLE212NT20 - SNR

EXFLE212NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height50,4 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface80,8 mm
B - Width of Inner Ring61,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring77,7 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
e - Distance mounting surface to bearing center34 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter238 mm
J - Mounting holes distance202 mm
L - Housing width / diameter138 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre30,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,97 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m