Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX205-15G2T20
 - FLZ205
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing height | 32,5 mm | 
| A1 - Housing foot height / flange height | 12 mm | 
| A2 - Total height from mounting surface | 45,9 mm | 
| A4 - Housing height from mounting surface | 29 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 34,8 mm | 
| B1 - Overall width Inner Ring | 44,3 mm | 
| d - Shaft diameter | 23,813 mm | 
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 37,4 mm | 
| e - Distance mounting surface to bearing center | 19 mm | 
| G - Grease fitting | R1/8" | 
| H - Housing length, width or diameter | 124 mm | 
| H3 - Centering dia | 60 mm | 
| J - Mounting holes distance | 99 mm | 
| L - Housing width / diameter | 70 mm | 
| N - Mounting hole dimension | 11,5 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 17,4 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN | 
| C0 - Static load rating | 7,88 kN | 
| Operating temperature min. | -20 °C | 
| Operating temperature max. | 200 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,75 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |