• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFLZ209-27T20 - SNR

EXFLZ209-27T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height36,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface54,9 mm
A4 - Housing height from mounting surface32,5 mm
B - Width of Inner Ring42,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring56,3 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter180 mm
H3 - Centering dia105 mm
J - Mounting holes distance148,5 mm
L - Housing width / diameter111 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,11 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m