• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFS309-26T04 - SNR

EXFS309-26T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height44 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface52,9 mm
A4 - Housing height from mounting surface33 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring58,7 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center14 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia125 mm
J - Mounting holes distance125 mm
L - Housing width / diameter160 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre19,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating53 kN
C0 - Static load rating31,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,17 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m