• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFS315 - SNR

EXFS315

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height66 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface83,7 mm
A4 - Housing height from mounting surface48 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring100 mm
d - Shaft diameter75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve113 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia200 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter236 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating113,36 kN
C0 - Static load rating76,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,44 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m