Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FS315
- EX315G2T20
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 66 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 25 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 83,7 mm |
A4 - Housing height from mounting surface | 48 mm |
B - Width of Inner Ring | 74,6 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 100 mm |
d - Shaft diameter | 75 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 113 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 21 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H3 - Centering dia | 200 mm |
J - Mounting holes distance | 184 mm |
L - Housing width / diameter | 236 mm |
N - Mounting hole dimension | 25 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 37,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 113,36 kN |
C0 - Static load rating | 76,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 13,44 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 64 N-m |