Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
| A - Housing width | 78 mm |
| A1 - Housing top width | 51 mm |
| B - Width of Inner Ring | 74,6 mm |
| d - Shaft diameter | 80,963 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 110 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 88,9 mm |
| H1 - Housing foot height | 30 mm |
| H2 - Housing height | 175 mm |
| J - Mounting holes distance | 232 mm |
| L - Housing length | 292 mm |
| L1 - Housing foot length | 91 mm |
| N - Mounting hole dimension | 25 mm |
| N1 - Mounting hole length | 31 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 37,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 72,5 kN |
| C0 - Static load rating | 54,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 9,25 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |