EXP218T04 - SNR

EXP218T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width88 mm
A1 - Housing top width55 mm
B - Width of Inner Ring55 mm
d - Shaft diameter90 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve120 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.101,6 mm
H1 - Housing foot height34 mm
H2 - Housing height200 mm
J - Mounting holes distance262 mm
L - Housing length327 mm
L1 - Housing foot length100 mm
N - Mounting hole dimension27 mm
N1 - Mounting hole length33 mm
S - Distance front side/bearing centre24,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m