Flangeado

EXP305L3 - SNR

EXP305L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width45 mm
A1 - Housing top width32 mm
B - Width of Inner Ring34,9 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve42,8 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.45 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height85 mm
J - Mounting holes distance132 mm
L - Housing length175 mm
L1 - Housing foot length54 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length20 mm
S - Distance front side/bearing centre16,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22,36 kN
C0 - Static load rating11,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,53 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m