
Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Arquivo 3D
Folha de dados técnica
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
A - Housing width | 56 mm |
A1 - Housing top width | 38 mm |
B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
d - Shaft diameter | 35 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 55 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 56 mm |
H1 - Housing foot height | 20 mm |
H2 - Housing height | 106 mm |
J - Mounting holes distance | 160 mm |
L - Housing length | 210 mm |
L1 - Housing foot length | 60 mm |
N - Mounting hole dimension | 17 mm |
N1 - Mounting hole length | 25 mm |
S - Dist. cent. of raceway to face IR on side opp. lock. device | 18,3 mm |
Marca | SNR |

DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 33,5 kN |
C0 - Static load rating | 19,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,7 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |