Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- P315
 - EX315G2T20
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing width | 100 mm | 
| A1 - Housing top width | 63 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 74,6 mm | 
| d - Shaft diameter | 75 mm | 
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 113 mm | 
| G - Grease fitting | M10x1 | 
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 100 mm | 
| H1 - Housing foot height | 35 mm | 
| H2 - Housing height | 198 mm | 
| J - Mounting holes distance | 290 mm | 
| L - Housing length | 380 mm | 
| L1 - Housing foot length | 110 mm | 
| N - Mounting hole dimension | 27 mm | 
| N1 - Mounting hole length | 40 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 37,3 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 113,36 kN | 
| C0 - Static load rating | 76,8 kN | 
| Operating temperature min. | -20 °C | 
| Operating temperature max. | 200 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 15,44 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 64 N-m |