Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX318-56G2L3
- P318
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 110 mm |
A1 - Housing top width | 72 mm |
B - Width of Inner Ring | 87,3 mm |
d - Shaft diameter | 88,9 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 133 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 118 mm |
H1 - Housing foot height | 45 mm |
H2 - Housing height | 235 mm |
J - Mounting holes distance | 330 mm |
L - Housing length | 430 mm |
L1 - Housing foot length | 120 mm |
N - Mounting hole dimension | 33 mm |
N1 - Mounting hole length | 45 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 43,6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 143 kN |
C0 - Static load rating | 108 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 26,3 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 65,2 N-m |