Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 54 mm |
A1 - Housing top width | 28 mm |
B - Width of Inner Ring | 42,8 mm |
d - Shaft diameter | 40 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 60,3 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 88 mm |
E - Mounting hole thread depth | 20 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
H1 - Housing foot height | 13 mm |
H2 - Housing height | 100 mm |
J - Mounting holes distance | 84 mm |
L - Housing length | 116 mm |
L1 - Housing foot length | 32 mm |
N - Mounting hole dimension | M14 |
S - Distance front side/bearing centre | 21,4 mm |
Z - Width over covers | 80,6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
C0 - Static load rating | 18,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,045 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |