• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXPA210L3CCE - SNR

EXPA210L3CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width32 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height14 mm
H2 - Housing height116 mm
J - Mounting holes distance94 mm
L - Housing length130 mm
L1 - Housing foot length35 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
Z - Width over covers91 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,97 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m