Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 68 mm |
A1 - Housing top width | 36 mm |
B - Width of Inner Ring | 61,8 mm |
d - Shaft diameter | 60 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 82 mm |
E - Mounting hole thread depth | 25 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 69,9 mm |
H1 - Housing foot height | 15 mm |
H2 - Housing height | 138 mm |
J - Mounting holes distance | 114 mm |
L - Housing length | 150 mm |
L1 - Housing foot length | 52 mm |
N - Mounting hole dimension | M16 |
S - Distance front side/bearing centre | 30,9 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
C0 - Static load rating | 32,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 4,57 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |