• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXPAE208T20CCE - SNR

EXPAE208T20CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width47 mm
A1 - Housing top width30 mm
B - Width of Inner Ring42,8 mm
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve60,3 mm
Dz - Outer diameter of cover88 mm
E - Mounting hole thread depth15 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.49,2 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height99 mm
J - Mounting holes distance88,9 mm
L - Housing length116 mm
L1 - Housing foot length27 mm
N - Mounting hole dimensionM12
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
Z - Width over covers81,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,945 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m