Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX210-31G2T20
- PAE210
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 54 mm |
A1 - Housing top width | 34 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 49,213 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 67,2 mm |
E - Mounting hole thread depth | 20 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 57,2 mm |
H1 - Housing foot height | 15 mm |
H2 - Housing height | 115 mm |
J - Mounting holes distance | 101,6 mm |
L - Housing length | 135 mm |
L1 - Housing foot length | 33,5 mm |
N - Mounting hole dimension | M16 |
S - Distance front side/bearing centre | 24,6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,74 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |