Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX201G2
- SCOE204-12 (x2)
- PE204N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 32 mm |
A1 - Housing top width | 19 mm |
B - Width of Inner Ring | 34 mm |
d - Shaft diameter | 12 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 33,3 mm |
H1 - Housing foot height | 14,5 mm |
H2 - Housing height | 64 mm |
J - Mounting holes distance | 97 mm |
L - Housing length | 130 mm |
L1 - Housing foot length | 40 mm |
N - Mounting hole dimension | 11 mm |
N1 - Mounting hole length | 19 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17 mm |
Z - Width over covers | 62,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,65 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,766 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |