Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX205G2
- PE205N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 36 mm |
A1 - Housing top width | 21 mm |
B - Width of Inner Ring | 34,8 mm |
d - Shaft diameter | 25 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 37,4 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 36,5 mm |
H1 - Housing foot height | 14,5 mm |
H2 - Housing height | 70 mm |
J - Mounting holes distance | 103 mm |
L - Housing length | 130 mm |
L1 - Housing foot length | 39 mm |
N - Mounting hole dimension | 11 mm |
N1 - Mounting hole length | 19 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17,4 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 14 kN |
C0 - Static load rating | 7,88 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,75 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |