Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width | 40 mm |
A1 - Housing top width | 25 mm |
B - Width of Inner Ring | 36,4 mm |
d - Shaft diameter | 30 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,1 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 70 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 42,9 mm |
H1 - Housing foot height | 17 mm |
H2 - Housing height | 82 mm |
J - Mounting holes distance | 118 mm |
L - Housing length | 158 mm |
L1 - Housing foot length | 47 mm |
N - Mounting hole dimension | 14 mm |
N1 - Mounting hole length | 22 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 18,2 mm |
Z - Width over covers | 70,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,318 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |