• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXPE213NT04 - SNR

EXPE213NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width65 mm
A1 - Housing top width44 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
d - Shaft diameter65 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve86 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.79,4 mm
H1 - Housing foot height27,5 mm
H2 - Housing height156 mm
J - Mounting holes distance203 mm
L - Housing length260 mm
L1 - Housing foot length77 mm
N - Mounting hole dimension22 mm
N1 - Mounting hole length28 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,71 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m