• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXPE215L3 - SNR

EXPE215L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width66 mm
A1 - Housing top width48 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
d - Shaft diameter75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.82,5 mm
H1 - Housing foot height27,5 mm
H2 - Housing height164 mm
J - Mounting holes distance210 mm
L - Housing length265 mm
L1 - Housing foot length78 mm
N - Mounting hole dimension22 mm
N1 - Mounting hole length30 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,54 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m