EXPG204T20CCE - SNR

EXPG204T20CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width20 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter20 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32,4 mm
Dz - Outer diameter of cover54 mm
E - Mounting hole thread depth16 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height14 mm
H2 - Housing height64 mm
J - Mounting holes distance49 mm
L - Housing length70 mm
L1 - Housing foot length21 mm
N - Mounting hole dimensionM8
S - Distance front side/bearing centre17 mm
Z - Width over covers63,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,696 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m