Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX206-18G2
- PLE206
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 41,5 mm |
| A1 - Housing top width | 27,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 36,4 mm |
| d - Shaft diameter | 28,575 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,1 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 39,7 mm |
| H1 - Housing foot height | 14,5 mm |
| H2 - Housing height | 79,5 mm |
| J - Mounting holes distance | 119 mm |
| L - Housing length | 161,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| N1 - Mounting hole length | 24,5 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 18,2 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,23 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |